Publique sus productos
Single Chamber - Reduced Port with Mechanical Check Feature - 605GD-16, 605AD-16

Single Chamber - Reduced Port with Mechanical Check Feature - 605GD-16, 605AD-16

Traducido por Google,

Las series 605GD-16 (globo) y 605AD-16 (ángulo) son válvulas básicas de una sola cámara, de puerto reducido y hierro dúctil que incorporan un disco telescópico de dos piezas y un conjunto de diafragma. Este conjunto es la única parte móvil dentro de la válvula que le permite abrirse, cerrarse o modularse según lo ordene el sistema de control piloto. La parte inferior de este conjunto de dos piezas es una función de verificación mecánica, que actúa independientemente de la posición del diafragma o del sistema de control piloto, y proporciona una acción de verificación inmediata cuando cesa el flujo. El diseño de puerto reducido ofrece un mejor rendimiento de flujo bajo y resistencia a la cavitación.

Especificaciones
  • Features

    • Two-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
    • Mechanical check feature provides immediate check action when flow ceases
    • Valve opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
    • Reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance
Especificaciones técnicas
  • Referencia605GD-16-605AD-16
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING