Publique sus productos
Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Traducido por Google,

Los filtros con patrón en Y con bridas de acero inoxidable Serie 8000F cuentan con un cuerpo de acero inoxidable con patrón en Y con conexiones con bridas (Serie 8000F), malla de acero inoxidable, tapa de retención de hierro dúctil o hierro dúctil recubierto de epoxi (serie FDA) con junta de EPDM, acoplamiento ranurado y salida de purga. La serie 8000F es liviana, resistente a la corrosión y tiene una función de autolimpieza. Es adecuado para su uso en aplicaciones de agua potable y alimentos de conformidad con los requisitos de NSF-61 y FDA. Presión máxima (sin choque): 200 psi (13,8 bar) a 150 °F (66 °C) WOG.

Especificaciones técnicas
  • Referencia8000F
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosStrainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCLiquid strainers
  • Código UNSPSC40142501
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Descripción Uniclass 2015Water strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING