Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
armitage-shanks/products/089e8c85-e742-452f-94dc-c2e3ba174619
Inicio
Categorías
Sanitarios
Inodoros
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
No disponible en Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Traducido por Google,
Ver original
Cisterna oculta de 2 litros con sifón de descarga simple de 6 litros, suministro lateral de alto nivel y rebosadero interno, palanca con cadena
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
S3626
Familia de producto
Sanitary
Grupo de productos
WC cisterns
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-01-26
Número de edición
1
Altura (mm)
285
Ancho (mm)
415
Profundidad (mm)
150
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.co.uk
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descripción técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S362667
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Plastico
Peso Neto (kg)
3
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Inodoros
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_93_89
Descripción Uniclass 2015
WC cisterns
Número OmniClass
23-31 19 19 11
Título OmniClass
Water Operated Water Closets
Disponibilidad en regiones
Europa
Reino Unido
Productos similares
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Descargar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descargar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descargar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descargar
DURAVIT AG
Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo Big Toilet Blanco brillante - 210409
4.4
(
49
)
Descargar
DURAVIT AG
White Tulip Inodoro de pie Blanco Brillante 580 mm - 200109
4.0
(
41
)
Descargar