Digital Mixing Center, the Brain with Brainscan, DMC80-80-80BS
Traducido por Google,
DMC80-80-80BS es un centro de mezcla completamente digital (DMC), con BrainScan® - consola de monitoreo de agua caliente, diseñado específicamente para ser el controlador principal de temperatura del agua en un sistema de circulación de agua caliente de bombeo continuo.
La tecnología digital proporciona una mayor precisión en el control de la temperatura del agua que resiste la demanda cero del sistema "Temperature Creep" sin el uso de una válvula de estrangulamiento manual o un dispositivo de cierre de bomba activado por temperatura (aquastat).
Especificaciones operativas
Control de temperatura del agua de +/-2 °F en los puntos de uso 25' aguas abajo durante la demanda
Control de temperatura del agua de +/-2 °F en el DRV durante los períodos de "inactividad" de demanda cero del sistema
Requisito mínimo de temperatura de entrada a salida de la válvula de 2 °F (pérdida de temperatura de recirculación del sistema)
Cierre automático del flujo de agua caliente en caso de falla del suministro de entrada de agua fría
Cierre automático del flujo de agua caliente en caso de corte de energía
Rango de punto de ajuste programable de 81 a 158 °F (27 a 70 °C)
Modo de desinfección térmica programable
Visualización programable de alarma de temperatura alta/baja de primer nivel
Nivel de error de temperatura programable para apagado de seguridad
Especificaciones técnicas
Referencia21472
Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
Grupo de productosHot Water Products - Water Temperature Controls