Publique sus productos
Digital Recirculation Valve, the Brain with Brainscan, DRV40RBSDS

Digital Recirculation Valve, the Brain with Brainscan, DRV40RBSDS

Traducido por Google,
DRV40RBSDS Válvula de recirculación digital (DRV), con BrainScan® - módulo de control de monitoreo de agua caliente, diseñado específicamente para ser el controlador principal de temperatura del agua en un sistema de circulación de agua caliente de bombeo continuo.
La tecnología digital proporciona una mayor precisión en el control de la temperatura del agua que resiste la demanda cero del sistema "Temperature Creep" sin el uso de una válvula de estrangulamiento manual o un dispositivo de cierre de bomba activado por temperatura (aquastat).
Especificaciones técnicas
  • Referencia21484
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosHot Water Products - Marriot Design Standard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-10-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos