Publique sus productos
Digital Recirculation Valve, the Brain with Brainscan, DRV50RBS

Digital Recirculation Valve, the Brain with Brainscan, DRV50RBS

Traducido por Google,
DRV50RBS Válvula de recirculación digital (DRV), con BrainScan® - módulo de control de monitoreo de agua caliente, diseñado específicamente para ser el controlador principal de temperatura del agua en un sistema de circulación de agua caliente de bombeo continuo. DRV50R se suministra con un colector de retorno de recirculación como se muestra.

La tecnología digital proporciona una mayor precisión en el control de la temperatura del agua que resiste la demanda cero del sistema "Temperature Creep" sin el uso de una válvula de estrangulamiento manual o un dispositivo de cierre de bomba activado por temperatura (aquastat).

Especificaciones operativas
  • Control de temperatura del agua de +/-2 °F en los puntos de uso 25' aguas abajo durante la demanda
  • Control de temperatura del agua de +/- 2 °F en el DRV durante los períodos de "inactividad" de demanda cero del sistema
  • Requisito mínimo de temperatura de entrada a salida de la válvula de 2 °F (pérdida de temperatura de recirculación del sistema)
  • Cierre automático del flujo de agua caliente en caso de falla del suministro de entrada de agua fría
  • Corte automático del flujo de agua caliente en caso de corte de energía
  • Rango de punto de ajuste programable de 81 a 158 °F (27 a 70 °C)
  • Modo de desinfección térmica programable
  • Visualización programable de alarma de temperatura alta/baja de primer nivel
  • Nivel de error de temperatura programable para apagado de seguridad
Especificaciones técnicas
  • Referencia21488
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosHot Water Products - Water Temperature Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-12-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas