Publique sus productos
Digital Recirculation Valve, Brain, DRV80R

Digital Recirculation Valve, Brain, DRV80R

Traducido por Google,
DRV80R es una válvula de recirculación totalmente digital (DRV) para instalación basada en "punto de origen" o sala mecánica. DRV80 está diseñado específicamente para ser el principal controlador de temperatura del agua en un sistema de recirculación de agua caliente de bombeo continuo.

Especificaciones operativas

La precisión mejorada posible con la tecnología digital DRV80, combinada con su capacidad de comunicación de entrada/salida de datos equivale a:
  • Control preciso del agua mezclada extraída del sistema en un punto de uso, normalmente dentro de +/-2 °F en puntos de extracción a un mínimo de 5 m aguas abajo de la válvula mezcladora durante períodos de demanda constante del sistema
  • Presión de agua operativa de 10 -150 psig
  • Requisito mínimo de temperatura de entrada a salida de la válvula (pérdida de temperatura de recirculación del sistema) de 2 °F
  • Cierre automático del flujo de agua caliente en caso de falla del suministro de entrada de agua fría
  • Cierre automático del flujo de agua caliente en caso de corte de energía
  • Mantenga una temperatura de "ralentí" constante en el sistema y controle el "aumento de la temperatura" sin el uso de un dispositivo de regulación manual o una válvula de equilibrio.
  • El sistema no requerirá un dispositivo de cierre de bomba activado por temperatura (aquastat).
  • Rango de punto de ajuste programable de 100-160 °F (37-71 °C) más calor/frío total
  • Capacidad para desinfectar térmicamente a las temperaturas recomendadas
  • Visualización programable de alarma de temperatura alta/baja de primer nivel
  • Nivel de error de temperatura programable para apagado de seguridad
Especificaciones técnicas
  • Referencia21492
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosHot Water Products - Water Temperature Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-12-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos