Publique sus productos
78FP Gruvlok® Fire Check Valve
Archivados

78FP Gruvlok® Fire Check Valve

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
The Gruvlok ® 78FP UL/ULC Listed and FM Approved Check Valve is a compact, cost effective valve, designed for use in grooved-end pipe fire protection systems and related equipment. Valves are to be used in conjunction with grooved pipe and pipe couplings that are listed or approved for fire protection systems.
Especificaciones técnicas
  • Referencia78fp-gruvlok-fire-check-valve
  • Familia de productoPipe Joining Systems
  • Grupo de productosGrooved > Flow Control > Check Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011469
  • Nombre ETIMCheck valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloValves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures