Publique sus productos
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B-M1
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B-M1

Traducido por Google,
Las válvulas reductoras de presión de agua serie LFN55B se utilizan en aplicaciones comerciales y residenciales para reducir la presión del agua entrante para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua. Consta de un cuerpo de latón sin plomo*, colador integral de acero inoxidable, asiento termoplástico, jaula de resorte sellada de bronce para instalaciones de pozos de abastecimiento de agua y derivación de expansión térmica. El LFN55B está disponible con conexiones finales roscadas, soldadas, PEX, de conexión rápida o de CPVC. Presión máxima de trabajo: 400 psi (27,6 bar), Rango de presión reducida ajustable: 25 a 75 psi (172 a 517 kPa), Ajuste de presión estándar: 50 psi (345 kPa).
Especificaciones
  • Keywords: air, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, copper pex manifold, double union pex, double union solder valve, double union valve, fill, hydronic, lead free, lead free union valve, lead free valve, lf, lf valve, lfn55b, lfn55b,, low pressure regulator, low pressure valve, mini regulator, n55b, pex manifold, pres reg, pressure reducing valve, reducing valve, reg, separator, solder union, solder valve, union valve, valve, water pressure reducing valve, water regulator, wprv,
Especificaciones técnicas
  • Referencia6809
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas