Publique sus productos
PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp
PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp
PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp

    PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp

    Traducido por Google,
    La lámpara colgante PELLE 3-STEP DIMM BK es una moderna lámpara colgante que aporta un toque arquitectónico refinado a espacios diáfanos. Fabricada en aluminio con un acabado negro mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 32 W, 2400 lm, 3000 K, CRI ≥ 80 y 230 V. Detalles prácticos: protección IP20, 2 puntos de luz y aprox. 35 cm de ancho. Úsela sola para un toque de luz o repítala para crear un conjunto de iluminación cohesivo. Código de producto: AZ5756.
    Especificaciones
    • Description

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Maximum power: 32W

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Materials and colors

      Dominant color: Black

      Leading Finish: Matte

      Dominant material: Aluminum

      Accent Material: Silicone

      Ceiling base color: Black

      Lampshade color: Black

      Dimensions

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base width [cm]: 8

      Lampshade height [cm]: 35

      Lampshade width [cm]: 35

      Lampshade length [cm]: 120

      Ceiling base height [cm]: 17

      Product width [cm]: 35

      Specification

      Number of light sources: 2

      Lumens [lm]: 2400

      Color temperature [K]: 3000

      Dimming: Yes

      CCT: No

      RGB: No

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Azzardo Smart App: No

      Remote control: No

      BT Control Panel: No

      Bluetooth Gateway: No

      Motion sensor: No

      Control options: 3-step dimmer

      Control type > For all: 3-step dimmer

      Voltage: 230V

      Class of resistance to shock: 2

      Packaging

      Net weight [kg]: 1

      Gross weight [kg]: 2.6

      Box height 1 [cm]: 10

      Box width 1 [cm]: 43

      Box depth 1 [cm]: 126

      CBM volume: 0.05418

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZ5756
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas