Publique sus productos
BABIL 15W CCT SWITCH GO ceiling lamp
BABIL 15W CCT SWITCH GO ceiling lamp

    BABIL 15W CCT SWITCH GO ceiling lamp

    Traducido por Google,
    La lámpara de techo BABIL 15W CCT SWITCH GO es una lámpara de techo contemporánea diseñada para una luz nítida y confortable en cocinas, dormitorios y oficinas en casa. Fabricada en aluminio con un acabado dorado satinado que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 13 W, 1297 lm, conmutable a 2977 K o 4039 K, CRI ≥ 90, haz de 36° y 230 V. Detalles prácticos: Protección IP20, 1 punto de luz y aprox. 8 cm de ancho × 9 cm de alto. Úsela sola para un toque de luz o repítala para crear un conjunto de iluminación cohesivo. Código de producto: AZ6555.
    Especificaciones
    • Specification

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 36°

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 1

      Voltage: 230V

      Control Options: CCT Switch

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Control Type > For All: CCT Switch

      Lumens [lm]: 1297

      Adjustment: No

      Color temperature [K]: 2977 / 4039

      Basic information

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 13W

      Light source type: integrated LED

      Type: Surface-mounted lamp

      Materials and colors

      Dominant color: Gold

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Satin

      Packaging

      Gross weight [kg]: 0.4

      Net weight [kg]: 0.34

      Box depth 1 [cm]: 8.5

      Box width 1 [cm]: 8.5

      Box height 1 [cm]: 11.5

      Dimensions

      Product height [cm]: 9

      Product width [cm]: 8

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZ6555
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText