Publique sus productos
ALTUN WALL GO wall lamp

ALTUN WALL GO wall lamp

Traducido por Google,
La lámpara de pared ALTUN WALL GO de AZzardo aporta un toque de elegancia discreta a tu hogar. Con acabado dorado, combina a la perfección con paletas de colores contemporáneas y materiales naturales. Ideal para escaleras o islas de cocina, crea una luz ambiental cálida y confortable, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Materials and colors Dominant color: Gold Dominant material: Aluminum Wall base color: Gold Leading Finish: Satin Lampshade color: Gold Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 3W Dimensions Wall base height [cm]: 10.4 Wall base length [cm]: 3 Wall base width [cm]: 3 Lampshade width [cm]: 3 Lampshade height [cm]: 11 Product length [cm]: min 6.5 max 12 Product width [cm]: min 10.4 max 13 Product height [cm]: min. 11.5 max. 12.5 Specification Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 206 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: Yes Color temperature [K]: 3033 Beam angle: 29° Packaging Gross weight [kg]: 0.5 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 15.5 Box height 1 [cm]: 9.5 Box depth 1 [cm]: 13
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6560
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared