Publique sus productos
SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    Traducido por Google,
    La lámpara colgante SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH es una moderna lámpara colgante que aporta un toque arquitectónico refinado a la isla de la cocina. Fabricada en aluminio con acabado cromado brillante, le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 68 W, 4195 lm, 2994 a 3358 K, CRI ≥ 80, haz de 46° y 230 V. Detalles prácticos: protección IP20, posicionamiento ajustable, 2 puntos de luz y aprox. 48 cm de ancho × mín. 80 cm máx. 145 cm de alto. Úsela sola para un toque de luz específico o repítala para crear un conjunto de iluminación cohesivo. Código de producto: AZ6566.
    Especificaciones
    • Materials and colors

      Accent color: Transparent

      Dominant color: Chrome

      Accent Material: Glass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Glossy

      Leading Finish: Glossy

      Ceiling base color: Chrome

      Lampshade color: Transparent

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 68W

      Dimensions

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base width [cm]: 8 / 10

      Lampshade width [cm]: 47

      Ceiling base height [cm]: 4

      Lampshade height [cm]: 7.5

      Product width [cm]: 48

      Ceiling base length [cm]: 28 / 30

      Product height [cm]: min. 80 max. 145

      Lampshade length [cm]: 120 / 3

      Specification

      Number of light sources: 2

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Motion sensor: No

      Class of resistance to shock: 2

      Voltage: 230V

      Control options: Remote control

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: Yes

      Remote control: Yes

      Control type > For all: Remote control

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 4195

      Beam angle: 46°

      Color temperature [K]: 2994 to 3358

      Packaging

      Gross weight [kg]: 9.2

      Net weight [kg]: 7.6

      Box width 1 [cm]: 125.5

      Box height 1 [cm]: 14

      Box depth 1 [cm]: 54

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZ6566
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas