Publique sus productos
PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK ceiling lamp

PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK ceiling lamp

Traducido por Google,
La lámpara de techo PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK de AZzardo aporta un toque contemporáneo y sofisticado a tu hogar. Con su acabado en negro, combina a la perfección con paletas de colores modernas y materiales naturales. Ideal para el comedor o el salón, ilumina la estancia con precisión donde la necesitas, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: PVC Accent Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 30 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 114° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 1518 Adjustment: No Color temperature [K]: 2850 / 4000/ 5408 Packaging Gross weight [kg]: 1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 30.5 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 30.5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6584
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText