Publique sus productos
FRAME 60 3000K CORTEN lamp post

FRAME 60 3000K CORTEN lamp post

Traducido por Google,
La farola FRAME 60 3000K CORTEN es una moderna luminaria de exterior que aporta un toque arquitectónico refinado a entradas y fachadas. Fabricada en aluminio con un acabado marrón mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación se realiza mediante un módulo LED integrado de 12 W, 3000 K y 230 V. Detalles prácticos: protección IP65, posicionamiento ajustable, 1 punto de luz y aprox. 6,2 cm de ancho × 60 cm de alto. Úsela de forma independiente para un toque de luz específico o repítala para crear un conjunto de iluminación coherente. Código de producto: AZ6631.
Especificaciones
  • Dimensions Product length [cm]: 17.5 Floor base height [cm]: 3 Lampshade height [cm]: 6.2 Product height [cm]: 60 Lampshade length [cm]: 15 Product width [cm]: 6.2 Floor base length [cm]: 17.5 Floor base width [cm]: 6.2 Lampshade width [cm]: 6.2 Materials and colors Floor base color: Dark gray Dominant color: Brown Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Brown Basic information Type: Floor lamp Energy class: G Protection class: IP65 Maximum power: 12W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Deflection: 350° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Adjustment: Yes Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 1.4 Box height 1 [cm]: 20 Box depth 1 [cm]: 9 Box width 1 [cm]: 63
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6631
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText