Publique sus productos
FRAME WALL 3000K CORTEN wall lamp

FRAME WALL 3000K CORTEN wall lamp

Traducido por Google,
Descubre la lámpara de pared FRAME WALL 3000K CORTEN: una elegante lámpara diseñada para ofrecer una iluminación fiable en pasillos y escaleras. Fabricada en aluminio con un acabado marrón mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 12 W, 3000 K y 230 V. Detalles prácticos: protección IP65, posición ajustable, 1 punto de luz y aprox. 17,5 cm de ancho × 6 cm de alto. Se puede instalar individualmente o en grupos para lograr una iluminación equilibrada en toda la estancia. Código de producto: AZ6635.
Especificaciones
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: 11 Product height [cm]: 6 Lampshade width [cm]: 15 Lampshade height [cm]: 6.2 Product width [cm]: 17.5 Wall base width [cm]: 17.5 Wall base height [cm]: 6.3 Lampshade length [cm]: 6.2 Materials and colors Dominant color: Brown Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Wall base color: Brown Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP65 Maximum power: 12W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Deflection: 350° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Adjustment: Yes Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 20.5 Box height 1 [cm]: 13.5 Box depth 1 [cm]: 9
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6635
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared