Publique sus productos
MORTEN WALL 3000K DGR wall lamp

MORTEN WALL 3000K DGR wall lamp

Traducido por Google,
Descubre la lámpara de pared MORTEN WALL 3000K DGR: una elegante lámpara de pared diseñada para ofrecer una iluminación fiable como luz de noche. Fabricada en aluminio con un acabado gris oscuro mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 10 W, 3000 K y 230 V. Detalles prácticos: Protección IP54, 1 punto de luz y aprox. 13,5 cm de ancho × 20 cm de alto. Se puede instalar individualmente o en grupos para lograr una iluminación equilibrada en toda la habitación. Código de producto: AZ6637.
Especificaciones
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: 7 Wall base width [cm]: 8.5 Lampshade width [cm]: 13.5 Wall base height [cm]: 9 Lampshade height [cm]: 20 Product height [cm]: 20 Lampshade length [cm]: 4 Product width [cm]: 13.5 Materials and colors Wall base color: Dark gray Dominant color: Dark gray Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Dark gray Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP54 Maximum power: 10W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 22.5 Box height 1 [cm]: 16 Box depth 1 [cm]: 8.5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6637
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared