Publique sus productos
AGORA PENDANT BLUE hanging lamp

AGORA PENDANT BLUE hanging lamp

Traducido por Google,
La lámpara colgante AGORA PENDANT BLUE de AZzardo aporta un toque minimalista escandinavo a tu hogar. Con su acabado en azul, combina a la perfección con paletas de colores contemporáneas y materiales naturales. Ideal para el recibidor o la isla de la cocina, se convierte en una pieza central que, a la vez, crea un ambiente ligero y despejado. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Materials and colors Ceiling base color: White Dominant color: Blue Leading Finish: Fabric Dominant material: Fabric Accent color: White Accent Material: Aluminum Accent Finish: Matte Power cord color: Transparent Lampshade color: Blue Basic information Type: Hanging lamp Protection class: IP20 Light source type: E27 Maximum power: 60W Dimensions Lampshade width [cm]: 36 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 Ceiling base width [cm]: 12.5 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Specification Motion sensor: No Number of light sources: 1 Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box depth 2 [cm]: 9.5 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6642
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas