Publique sus productos
SATURN 52 WALL 3000K wall lamp

SATURN 52 WALL 3000K wall lamp

Traducido por Google,
La lámpara de pared SATURN 52 WALL 3000K de AZzardo aporta un toque contemporáneo y sofisticado a tu hogar. Sus proporciones equilibradas y sus detalles nítidos la hacen ideal para espacios modernos. Perfecta para el dormitorio o el comedor, ilumina con precisión donde la necesitas, manteniendo un estilo ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir el consumo eléctrico y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Brown Accent Finish: Matte Leading Finish: Stone Wall base color: Black Accent Material: Silicone Aluminum Dominant material: Stone Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 20W Dimensions Wall base length [cm]: 4 Product length [cm]: 13.5 Wall base width [cm]: 11 Wall base height [cm]: 30 Product height [cm]: 50 Product width [cm]: 42 Lampshade height [cm]: 50 [42] Lampshade width [cm]: 2x 1.5 / 4.5 [42] Lampshade length [cm]: 2x 2 / 11 Specification Number of light sources: 2 Lumens [lm]: 148 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: No Color temperature [K]: 2850 Beam angle: 139° Packaging Gross weight [kg]: 3.8 Net weight [kg]: 2.4 Box width 1 [cm]: 57 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 57.5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6662
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared