Publique sus productos
SATURN 72 WALL 3000K wall lamp

SATURN 72 WALL 3000K wall lamp

Traducido por Google,
La lámpara de pared SATURN 72 WALL 3000K de AZzardo aporta un diseño atemporal y versátil a tu hogar. Con sus proporciones equilibradas y detalles nítidos, se integra a la perfección en espacios contemporáneos. Ideal para la escalera o el comedor, aporta profundidad y personalidad a la estancia, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Dimensions Product length [cm]: 14.5 Product height [cm]: 70 Wall base length [cm]: 4 Product width [cm]: 62 Lampshade length [cm]: 2x 2 / 11 Wall base width [cm]: 10.5 Lampshade width [cm]: 2x 1.5 / 4.5 [42] Wall base height [cm]: 50 Lampshade height [cm]: 70 [62] Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Brown Accent Material: Silicone Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Stone Wall base color: Black Dominant material: Stone Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 29W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 137° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 2 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Lumens [lm]: 276 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 6.6 Net weight [kg]: 4.4 Box width 1 [cm]: 82 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 70.5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6663
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared