Publique sus productos
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO

    Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO

    Traducido por Google,

    CONFORTDECO es la primera generación de difusores de impulsión y captadores de aire de retorno para sistemas de climatización por conductos. Los productos patentados CONFORTDECO están diseñados para dar una respuesta concreta y original a las necesidades del mercado terciario y residencial, tanto en obra nueva como en rehabilitación.

    CONFORTDECO ofrece una gama de productos de líneas sobrias y con posibilidad de personalización gracias a 3 gamas distintas:
    - BLANCO CONFORT
    - CONFORT NEGRO
    - LUZ DE CONFORT

    La estética no es el único punto fuerte de las rejas decorativas CONFORTDECO. La comodidad de uso también es un punto importante que, gracias al uso de deflectores aerodinámicos que acentúan el efecto COANDA, permite una ausencia de sensación de desplazamiento de aire en la habitación, así como un silencio inducido por velocidades de circulación de aire reducidas.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDiffuseurs_decoratifs_confortdeco
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-11-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_46_01
    • Descripción Uniclass 2015Air terminals
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
    • Número OmniClass23-33 41 00
    • Título OmniClass HVAC Air Terminals
    • CSI UniFormat II CódigoD3050
    • CSI UniFormat II TítuloTerminal & Package Units