Publique sus productos
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
    Barco

    CS-100

    Traducido por Google,
    Las reuniones exitosas tienen que ver con la confianza. Confianza en las ideas, confianza en las presentaciones, pero también confianza en la tecnología de la sala de reuniones. Por eso Barco ha desarrollado ClickShare. Con este sistema de presentación inalámbrico, los usuarios pueden simplemente compartir lo que hay en su computadora portátil o dispositivo móvil, en la pantalla de presentación. Sin cables, sin configuración, sin esperas para participar. Compartir como una necesidad básica El CS-100 lleva la experiencia de ClickShare a pequeñas reuniones y salas de reunión donde compartir contenido desde una computadora portátil o dispositivo móvil es una necesidad básica. Cualquiera, incluidos los invitados, puede conectarse con un clic y compartir de inmediato, sin necesidad de capacitación. Los usuarios simplemente conectan un dispositivo alimentado por USB, el botón ClickShare, en su PC o Mac y hacen clic en el botón para obtener el contenido de su computadora portátil en la pantalla grande de la sala de reuniones. Con la aplicación ClickShare, los usuarios también pueden compartir contenido desde sus teléfonos móviles o tabletas. Un modelo independiente El CS-100 es un modelo independiente con una salida HDMI, que permite que se conecten hasta 8 usuarios y que un usuario comparta a la vez. El CS-100 incluye las funciones de seguridad estándar de ClickShare, que incluyen cifrado, gestión de inicio de sesión, https y la posibilidad de ocultar el SSID de la red inalámbrica de la unidad base.
    Especificaciones
    • Operating system: - Windows 7/8/8.1/10 - Mac OSX 10.10/10.11 - Android 4.1 and later (ClickShare app) - iOS 7.0 and later (ClickShare app) Video outputs: 1x HDMI Frame rate: Up to 30 fps Output resolution: 1920x1200 Noise Level: Fanless Number of sources simultaneous on screen: 1 Number of simultaneous connections: 8 Audio: Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm iPad, iPhone and Android compatibility: Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices ClickShare app Extended desktop: Available (depending on the driver of your graphics card) Authentication protocol: WPA2-PSK in stand alone mode Wireless transmission protocol: IEEE 802.11 a/g/n Reach: Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band: 2.4 GHZ and 5 GHz Connections: - 1x Ethernet LAN - 1x (back) + 1x (front) USB - Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm) Temperature range: - Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) - Max: 35°C (95°F) at 3000m - Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) Humidity: - Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing - Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing Anti-theft system: Kensington lock Certifications: FCC/CE Warranty: 3 years standard Power consumption: - Operation: 6W (typical) / 18W (max) - Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby) Dimensions (HxWxD): 205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1” x 4.5” x 1.8” (Min.) Weight: 600g / 1.32lbs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCS-100
    • Familia de productoWireless collaboration technology
    • Grupo de productosClickshare
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)205
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalAcrylate
    • Material secundarioAcrylate
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)600
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511