Publique sus productos
BaseAire Remote Controller for Dehumidifier
BaseAire Remote Controller for Dehumidifier
    Baseaire

    BaseAire Remote Controller for Dehumidifier

    Traducido por Google,

    Conecta y reproduce.

    Longitud del cable: 26 pies (8 m).

    Monitor LCD, indicador de condición de símbolo simple.

    Función: deshumidificador ON/OFF, ajuste del nivel de humedad, interruptor de modo de deshumidificación y conducto, sensor de temperatura, modo continuo, control de la bomba de drenaje (si tiene).

    Solo es compatible con el deshumidificador de la serie AirWerx de BaseAire.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Remote Controller description:

      Cord Length: 26 ft (8m)

      The Remote Controller connects to the dehumidifier via a 25' CAT 5 cable. In addition to monitoring surrounding conditions, the remote control contains an integrated sensor which offers multiple options for remote controlling your unit.

      LCD Monitor, Simple Symbol Condition Indicator.

      Function: ON/OFF Dehumidifier, Set Humidity Level, Dehumidification and Duct Mode Switch, Temperature Sensor, Continuous Mode, Drain Pump (if have) Control

      The remote control can be used in those 2 ways:
      Install the dehumidifier in one room and then duct to another room which has the remote control mounted on the wall. So the unit can adapt to the humidity level.

      When your unit is installed in the crawl space, the remote controller can be mounted in your living space or garage. This realizes the long-distance humidity controlling and intelligent monitoring of the unit simultaneously.

      Only Support BaseAire's AirWerx55, AirWerx90, AirWerx90X, AirWerx100X, AirWerx120X, AirWerx140X Basement Dehumidifiers, Plug, and Play.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBaseAire-Remote-Controller-for-Dehumidifier
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosDehumidifier Controller
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Nombre UNSPSCDehumidifiers
    • Código UNSPSC40101902
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndoor, Mechanical Dehumidification Units
    • Número OmniClass23-33 27 13
    • Título OmniClass Dehumidifiers