Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

202B - MODULAR MANIFOLD WITH OBLIQUE VALVES

Número de Artículo: 202B
Fabricante: BIANCHI F.LLI
Familia del producto: Manifolds
Grupo del producto: Linear manifolds with valves
Fecha de publicación: 2020-03-03
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)

Bianchi F.lli manifolds with oblique valves are the perfect solution for water sanitary systems. The handles have a 30° angle, making very easy opening and closing operations. 

Nickel plated on the external surface.

Available from 2 to 4 outlets.

MATERIALS:
Body: brass CW617N
Orings: EPDM

TECHINICAL SPECIFICATIONS:
Max working temperature: 100°C
Max working pressure: 10 bar
Main connection: 3/4"
Outlets: 1/2"


Material principal: Brass
Material secundario: Brass
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Fontanería - Válvulas
Clasificación IFC: Distribution Flow Element
nombre UNSPSC: Plumbing fixtures
código UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Código: JS
Uniclass 1.4 Descripción: Piped supply systems
Uniclass 2.0 Código: EE-55
Uniclass 2.0 Descripción: Piped Supply Elements
Uniclass 2015 Código: Ss_55_70
Uniclass 2015 Descripción: Water distribution and supply systems
NBS Reference Código: 55
NBS Reference Descripción: Piped Supply Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 35 20 13.19
CSI MasterFormat 2014 Title: Hydraulic Manifolds
Número OmniClass: 23-39 21 13 21
Título OmniClass: Manifolds
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Nombre Valor
Connection Size 0.75 in
Handle Type Plastic
Working Pressure 10 Pa

BIMobject®