Publique sus productos
204B - MODULAR MANIFOLD WITH OBLIQUE VALVES

204B - MODULAR MANIFOLD WITH OBLIQUE VALVES

Traducido por Google,

Los colectores Bianchi F.lli con válvulas oblicuas son la solución perfecta para los sistemas sanitarios de agua. Las manillas tienen un ángulo de 30°, lo que facilita mucho las operaciones de apertura y cierre.

Niquelado en la superficie externa.

Disponible de 2 a 4 salidas.

Especificaciones
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4"
    Outlets: 1/2"

Especificaciones técnicas
  • Referencia204B
  • Familia de productoManifolds
  • Grupo de productosLinear manifolds with valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Código ETIMEC010298
  • Nombre ETIMManifold valve
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING