Las válvulas mezcladoras termostáticas serie LFMMV mantienen y limitan el agua caliente mezclada a una temperatura seleccionable deseada. La serie LFMMV se puede configurar a cualquier temperatura entre 80 °F y 120 °F con caudales tan bajos como 0.5 gpm y tan altos como 12 gpm (consulte la tabla de capacidad en la parte posterior). Esta serie de válvulas mezcladoras se incluye en ASSE 1017 para válvulas utilizadas en aplicaciones de fuente de agua caliente, ASSE 1069 para aplicaciones de agua templada de tubería única y ASSE 1070 para válvulas utilizadas en aplicaciones de accesorios individuales o múltiples y también se incluye en IAPMO cUPC. Los LFMMV cuentan con una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*. El LFMMV-M1 utiliza un diseño de estrangulamiento doble para controlar el suministro de agua fría y caliente a la salida mixta. Las características superiores de flujo de esta válvula brindan un control de temperatura preciso ( & #177;3 °F) con baja caída de presión en todo el rango de flujo nominal. Como característica adicional, la serie LFMMV-M1 incorpora arandelas de filtro de entrada integrales y válvulas de retención en las entradas de agua caliente y fría para proteger contra el flujo cruzado. El LFMMV-M1 está disponible con conectores finales de rosca de unión (-UT), soldadura de unión (-US), CPVC (-CPVC), conexión rápida (-QC) o PEX (-PEX). Presión máxima: 150 psi (10,55 bar).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |