Publique sus productos
422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING

422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING

Traducido por Google,

Válvula de bola con unión de tubería y manija de mariposa. Gracias a la junta tórica montada en la unión de la tubería, esta válvula se puede conectar fácilmente a otros componentes sin el uso de ningún sellado adicional.

Disponible con mango de mariposa azul y rojo.

Especificaciones
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1/2" to 1"

Especificaciones técnicas
  • Referencia422BC
  • Familia de productoValves for water
  • Grupo de productosBall valves with pipe union
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nombre ETIMBall valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC