Publique sus productos
537E - DZR PRESS BALL VALVE

537E - DZR PRESS BALL VALVE

3.9 de 5 estrellas3.9(9 reseñas)
Traducido por Google,

Válvula de bola DZR de latón con extremos encajados a presión perfil en "V" y manivela de hierro.

Las conexiones a presión de las tuberías de cobre ahorran tiempo y mano de obra en comparación con la soldadura tradicional.


Especificaciones
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N 
    Packing nut: PTFE

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 120°C
    Max working pressure: 16 bar


Especificaciones técnicas
  • Referencia537E
  • Familia de productoValves for water
  • Grupo de productosDzr ball valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nombre ETIMBall valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC