Publique sus productos
C332÷C3402 - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH LOCKSHIELD

C332÷C3402 - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH LOCKSHIELD

Traducido por Google,

Los colectores Bianchi F.lli para sistemas de calefacción por suelo radiante con detentores y válvulas termostáticas son la solución perfecta para los sistemas de calefacción por suelo radiante.

El ajuste del flujo se puede realizar fácilmente usando los protectores que están instalados en el colector del circuito de flujo de retorno. Las partes terminales están equipadas con una válvula de bola de drenaje de agua y válvulas de descarga de aire manuales/automáticas.

Disponible de 2 a 12 salidas. Los colectores se entregan ya montados con soportes art. 271.

Especificaciones
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM and VITON

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 80°C
    Max working pressure: 10 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 1" and 1 1/4"
    Outlets: 3/4" euroconus


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC332-C3402
  • Familia de productoManifolds
  • Grupo de productosPre-assembled brass manifolds for underfloor heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Código ETIMEC010298
  • Nombre ETIMManifold valve
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING