Publique sus productos
Concrete drainage channel V200 class D400
Concrete drainage channel V200 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V200 class D400

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Canal de hormigón (hormigón C35/45 con aditivo de fibra de polipropileno) reforzado con barra nervada ø8mm, cantos con ángulo de acero de 25mm, sin caída interior, rejilla de fundición dúctil 2x 0,5m, clase de carga D400

    Especificaciones
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 250mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 300mm

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 125mm
      • width 200mm / depth 215mm


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC-V200-D400
    • Familia de productoConcrete drainage channels and trash boxes
    • Grupo de productosV200
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa