Publique sus productos
Concrete trash box V200 class E600
Concrete trash box V200 class E600
    Bielbet

    Concrete trash box V200 class E600

    Traducido por Google,

    Cubo de basura de hormigón (hormigón C35/45 con aditivo de fibra de polipropileno) reforzado con barra nervada ø8mm, cantos con ángulo de acero de 25mm, sin caída interior, rejilla de fundición dúctil 0,5m, salida 0,5m para tubo Ø160, carga clase E600.

    Especificaciones
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 500mm / width 250mm / height 700mm - H20
      • lenght 500mm / width 250mm / height 700mm - H30

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 580mm


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC-V200-E600-TB
    • Familia de productoConcrete drainage channels and trash boxes
    • Grupo de productosV200
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment