Publique sus productos
Polymer concrete drainage channel V100 class C250
Polymer concrete drainage channel V100 class C250
    Bielbet

    Polymer concrete drainage channel V100 class C250

    Traducido por Google,

    Canal de hormigón polímero (árido y harina de cuarzo, resina de poliéster), bordes reforzados con tira de acero galvanizado, sin caída interior, rejilla de fundición dúctil de 3x0,333m fijada con 2x perfil soldado + perno 6,3x32mm, clase de carga C250.


    Especificaciones
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 130mm / height 60mm
      • lenght 1000mm / width 130mm / height 130mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 30mm
      • width 100mm / depth 90mm


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPC-V100-C250
    • Familia de productoPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Grupo de productosV100
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCemento Modificado con Polímero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment