Publique sus productos
Polymer concrete drainage channel V150 class B125
Polymer concrete drainage channel V150 class B125
Polymer concrete drainage channel V150 class B125
    Bielbet

    Polymer concrete drainage channel V150 class B125

    Traducido por Google,

    Canal de hormigón polímero (árido y sémola de cuarzo, resina de poliéster), cantos con ángulo de acero de 25 mm, sin desnivel interior, rejilla de fundición dúctil de 2x0,5m fijada con perfil soldado 2x + perno M10, clase de carga B125.


    Especificaciones
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 200mm / height 170mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 250mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 350mm

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 125mm
      • width 150mm / depth 205mm
      • width 150mm / depth 305mm


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPC-V150-B125
    • Familia de productoPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Grupo de productosV150
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCemento Modificado con Polímero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment