Publique sus productos
Polymer concrete drainage channel V200 class D400
Polymer concrete drainage channel V200 class D400
Polymer concrete drainage channel V200 class D400
    Bielbet

    Polymer concrete drainage channel V200 class D400

    Traducido por Google,

    Canal de hormigón polímero (árido y harina de cuarzo, resina de poliéster), cantos con ángulo de acero de 25 mm, sin desnivel interior, rejilla de fundición dúctil de 2x0,5m fijada con perfil soldado 2x + perno M10, clase de carga D400.


    Especificaciones
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 250mm / height 160mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 250mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 350mm

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 110mm
      • width 200mm / depth 200mm
      • width 200mm / depth 300mm


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPC-V200-D400
    • Familia de productoPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Grupo de productosV200
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCemento Modificado con Polímero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment