Publique sus productos
Tradition Plus side flashing rh
Archivados

Tradition Plus side flashing rh

AeroDek Tradition Plus tiles give the appearance of traditional concrete or clay, yet at only one-seventh of the weight of a concrete tile. AeroDek Tradition Plus represents a lightweight, easy to install and durable alternative.
Especificaciones
  • Batten gauge 370 mm. Minimum Roof pitch 10°, maximum 90°. Dimensions (L x W) 410 x 1324 mm. Coverage 1260 mm +/- 1 mm (7 pan tile / each pan 180 mm wide). Units per m² of 2.15. Weight per m² 6.56 kg.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatradition-plus_side-flashing-rh_7180016_uk
  • Familia de productoPitched Roof Tile System
  • Grupo de productosAeroDek Tradition Plus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1250
  • Ancho (mm)143
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_93_53
  • Descripción Uniclass 2015Metal tile verge fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Tiles
  • Número OmniClass23-13 39 17 15
  • Título OmniClass Metal Roof Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings