Publique sus productos
Z031202 Oki 1 Outlet LP
Z031202 Oki 1 Outlet LP
    Bossini
    Archivados

    Z031202 Oki 1 Outlet LP

    Concealed Thermostatic shower valve High Flow, 3/4” connections, Vertical /horizontal setting up with 1 outlet (1 stop valve), for single or individual back plate.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ031202-Oki-1-Outlet-LP
    • Familia de productoShowersets
    • Grupo de productosShower thermostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)218
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503