Publique sus productos
Lever Ball Valve - 15, 22, 28mm Red & Blue 30750, 30751, 30752
Brymec

Lever Ball Valve - 15, 22, 28mm Red & Blue 30750, 30751, 30752

Traducido por Google,

Válvula de bola de palanca de 1/4 de vuelta - Mango rojo y azul de 15 mm, 22 mm y 28 mm

  • Válvulas de aislamiento accionadas por palanca con extremos de compresión para tuberías de cobre
  • Flujo bidireccional de paso total

Especificaciones
  • Pipe Size: 15mm, 22mm & 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +110 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

    Full Bore

Especificaciones técnicas
  • Referencia30750_30751_30752_Lever_Ball_Valve_15_22_28mm_Red_Blue
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosLBV - Lever Ball Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves