Publique sus productos
Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791
Brymec

Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791

Traducido por Google,

Válvula de retención doble cromada

  • Cuerpo de latón cromado con extremos de compresión para sistemas de tuberías de cobre
  • Disponible en 15, 22 y 28 mm

Especificaciones
  • Pipe Size: 15mm, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

Especificaciones técnicas
  • Referencia30773_30774_30791_Chrome_Double_Check_Valve
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosNRV Non Return & Check Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDouble-Disk Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves