Publique sus productos
1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151
Brymec

1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151

Traducido por Google,

Grifo de drenaje de 1/2" - Pesado (Tipo A)

  • Componente de fin de línea para aplicaciones de drenaje
  • Extremo roscado macho de 1/2" adecuado para la conexión a secciones de tubería roscadas o de hierro hembra
  • Extremo de drenaje corrugado apto para conexión a manguera de 1/2", etc.
Especificaciones
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Male thread connections are to BS2879-2

    Body Material: HPb59-T

    WRAS approved




Especificaciones técnicas
  • Referencia31151_Half_Inch_Drain_Off_Cock_Heavy
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosBRS - Brassware Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_30_23
  • Descripción Uniclass 2015Drain and test valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloValve Accessories
  • Número OmniClass23-27 31 37
  • Título OmniClass Plug Drain Valves