Publique sus productos
Bathroom Fans EC
BVN

Bathroom Fans EC

Traducido por Google,
El ventilador axial para baños BVN se puede instalar en la pared o en el techo El equipo son extractores fabricados en plástico ABS.
Especificaciones
  • Tehes Series fans are silent, decorative, energy-saving fans that can be easily installed on walls, windows or ceilings that can make air discharge from indoor to outdoor directly or into short circular ducts. It is ideal for a cost-effective ventilation solution for small spaces.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEC
  • Familia de productoBathroom Fans
  • Grupo de productosAxial
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)150
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)0.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica