La válvula de equilibrio térmico ajustable compacta ThermoSetter™ serie 1164A se utiliza para el equilibrio automático de circuitos de recirculación en sistemas de agua caliente sanitaria, para acelerar el suministro de agua caliente, reducir el desperdicio de agua y ahorrar energía. El cartucho de equilibrio termostático interno modula automáticamente el flujo para garantizar una temperatura constante en el sistema de tuberías de recirculación. La serie 1164A tiene una perilla de ajuste con indicación de escala de temperatura de 105°F a 150°F (40°C a 65°C). La perilla de ajuste se puede bloquear para evitar manipulaciones. Un pozo seco integral contiene un medidor de temperatura deslizable para indicación local o un sensor para detección remota de temperatura. La válvula de retención opcional protege contra el termosifón del circuito.
La serie ThermoSetter 1164A también está disponible preensamblada con la válvula de bola de puerto completo de latón con bajo contenido de plomo Caleffi 290030 para aislamiento. Se puede pedir completo con dos de estas válvulas de bola.
El ThermoSetter cumple con NSF/ANSI/CAN 61, según lo certificado por ICC-ES, archivo PMG-1512 (180 °F/82 °C comercial caliente) y cumple con NSF/ANSI 372, leyes de bajo contenido de plomo, según lo certificado por ICC. -ES, expediente PMG-1360. También cumple con los códigos IPC, IRC, UPC y NPC para su uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá.
Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |