La válvula de equilibrio de caudal dinámico compacta FlowCalplus es independiente de la presión y mantiene un caudal fijo a medida que varían las presiones diferenciales. Incorpora un cartucho de caudal exclusivo, fabricado con un polímero antical y de bajo nivel de ruido. Fabricada en latón DZR con bajo contenido de plomo, FlowCalplus es ideal para su uso en aplicaciones de plomería, como sistemas de recirculación de agua caliente. La válvula de retención incorporada protege contra el termosifonado del circuito. El medidor de temperatura de salida (opcional) verifica la temperatura del fluido en el circuito. FlowCalplus también se puede utilizar en sistemas hidrónicos.
La válvula de equilibrio FlowCal+ está disponible con conexiones NPT macho, soldadas, prensadas, de engarce PEX y de unión de expansión PEX. La tuerca de unión hace que la instalación y el mantenimiento sean rápidos, fáciles y eficientes para una variedad de opciones de piezas de cola.
La válvula de bola de paso completo Caleffi código 290030 está diseñada para aislar la serie FlowCalplus 127AFC. La válvula de aislamiento se instala entre el cuerpo de la válvula y el conjunto de conexión de la cola. La configuración macho x hembra y la capacidad de flujo de la válvula de bola completa bidireccional brindan flexibilidad para usar una o dos válvulas de aislamiento para la válvula de funcionamiento principal. También está disponible una extensión de vástago opcional para aquellos proyectos que requieren aislamiento de tuberías.
Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.
La válvula de bola de aislamiento 290030 y la extensión del vástago se pueden seleccionar en el archivo Revit para los puertos de entrada y/o salida.
Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.calefii.com para el código 127AFC serie FlowCal+.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |