Publique sus productos
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
    Caleffi

    FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

    Traducido por Google,

    Válvula de equilibrado automático con cuerpo en Y de la serie FlowCal 128AF, con cartucho de polímero, incluye puertos PT, es independiente de la presión y mantiene un caudal fijo a medida que varían las presiones diferenciales. Tiene un cartucho de flujo de polímero antical y de bajo nivel de ruido. Fabricada en latón DZR con bajo contenido de plomo, la serie FlowCal 128AF es adecuada para su uso en aplicaciones de plomería, como sistemas de recirculación de agua caliente, y también se puede utilizar en sistemas hidrónicos.

    El diseño en forma de Y de la serie FlowCal 128AF utiliza los mismos cartuchos de flujo que la serie FlowCal 127AF de Caleffi. Debido a que puede permanecer en la tubería, el cuerpo en forma de Y simplifica el mantenimiento con un cartucho de flujo fácil de quitar para el lavado y el cambio en línea. También incluye puertos PT instalados de fábrica para verificar y certificar los caudales.

    Las válvulas de equilibrado de la serie 128AF de FlowCal están disponibles con conexiones NPT macho, soldadas, prensadas, de engarce PEX y de unión de expansión PEX. La tuerca de unión hace que la instalación y el mantenimiento sean rápidos, fáciles y eficientes para una variedad de opciones de piezas de cola.

    Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.calefii.com para el código 128AF de FlowCal.

    Especificaciones
    • 128AF series
      Y body dynamic automatic pressure independent flow balancing valve with polymer flow cartridge FlowCal. Connections ½”, ¾”, 1” NPT male, sweat, press, PEX crimp and PEX expansion union. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. DZR low lead brass body (less than 0.25 per cent lead content) certified by ICC-ES file PMG 1360. Meets requirements of NSF,ANSI,CAN 372. Antiscale polymer cartridge. Stainless steel spring. Peroxide cured EPDM seals. Provided with two pressure/temperature test ports, Caleffi code 100001A. Water and up to 50 per cent maximum glycol solutions. Maximum working pressure 400 psi (28 bar). Working temperature range 32 to 212 degrees F (0 to 100 degrees C). Dp range 2–35 psi. Range of available flow rates for all connection sizes 0.35 to 10 gpm. Accuracy plus or minus 10 per cent. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290030, separately sourced, field installed.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 128AF series FlowCal.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia128AF
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas