Publique sus productos
AutoFill™ Combo RPZ 5350A - NA Market
Caleffi

AutoFill™ Combo RPZ 5350A - NA Market

Traducido por Google,

El dispositivo antirretorno se puede usar en todos los sistemas de plomería donde existe el peligro de que el sistema de suministro de agua potable se contamine. Evita que una reducción accidental de la presión en el sistema de distribución provoque un reflujo de agua contaminada en las instalaciones de los usuarios. El preventor de reflujo RPZ de la serie 574 tiene certificación ICC-ES según ASSE 1013 y CSA B64.4. Cumple con los códigos IPC, IRC, NPC y UPC para uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá, y el estándar NSF/ANSI/CAN 372, bajo contenido de plomo. También disponible en combinación con válvulas de llenado automáticas preajustables AutoFill™, tamaños de 3/4" y 1".

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Pre-adjustable automatic filling valve with testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body. Max inlet pressure: 150 psi Max working temp: 140˚F Setting pressure range: 6 - 90 psi Preset outlet pressure: 15 psi Pressure gauge scale: 0 - 100 psi / 0 - 7 bar

Especificaciones técnicas
  • Referencia57415XA
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniClass Backflow Preventors
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC