Publique sus productos
Separador hidráulico. Con aislamiento. Conexiones embridadas
Caleffi

Separador hidráulico. Con aislamiento. Conexiones embridadas

Separador hidráulico. Cuerpo en acero pintado con resinas epoxi. Con aislamiento. Conexiones embridadas PN 16. Acoplamiento con contrabrida EN 1092-1. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: 0–105 °C (DN 50–DN 100), 0–100 °C (DN 125-DN 150). Conexión para sonda de temperatura: 1/2” H. Suministrado con: válvula automática de purga de aire, válvula de corte, válvula de descarga.
Especificaciones
  • El dispositivo está formado por diversos componentes funcionales, cada uno de los cuales satisface determinadas exigencias, típicas de los circuitos asociados a las instalaciones de climatización. • Separador hidráulico Divide los circuitos conectados, haciéndolos independientes. • Desfangador Permite separar y recoger las impurezas presentes en los circuitos. Dotado de conexión a tubo de descarga con válvula de corte. • Válvula automática de purga de aire Expulsa automáticamente el aire contenido en los circuitos. Dotado de conexión con válvula de corte para el mantenimiento. • Aislamiento Los separadores, roscados y embridados hasta DN 150, se suministran con una carcasa aislante preformada en caliente para garantizar el aislamiento térmico durante el uso con agua caliente o refrigerada.
Especificaciones técnicas
  • Referencia548Flanged_Commercial_Steel
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-15
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010579
  • Nombre ETIMWater separator, steam and compressed air
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC