Publique sus productos
Válvula desviadora termostática para instalaciones solares. 1/2”-3/4”
Válvula desviadora termostática para instalaciones solares. 1/2”-3/4”
    Caleffi

    Válvula desviadora termostática para instalaciones solares. 1/2”-3/4”

    Válvula desviadora termostática para instalaciones solares. 1/2”-3/4”
    Especificaciones
    • The thermostatic diverter valve is used in solar thermal systems that produce hot water for domestic purposes. Its function is to divert the water coming from the solar water storage directly to the users or to a storage system for integration according to the set temperature. This particular series of diverter valves can work continuously with hot water supplied at high temperatures from the solar system storage tank
    Especificaciones técnicas
    • Referencia262040
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015En_70_10_80
    • Descripción Uniclass 2015Solar panel fields
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
    • Número OmniClass23-27 00 00
    • Título OmniClass General Facility Services Products
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía