Combina el kit de válvula de servicio 290 con TankMixer y tubería flexible. El kit de válvula de servicio del calentador de agua sin tanque Serie 290 se conecta directamente a las boquillas MNPT estándar de ¾” del calentador para facilitar el aislamiento, el lavado y el mantenimiento del calentador de agua. Las conexiones de unión hacen que la instalación sea simple y rápida. El kit incluye una válvula de bola de 3 vías con cierre positivo y puerto completo de entrada de agua fría con mango azul, una válvula de bola de cierre positivo de 3 vías con puerto completo y salida de agua caliente con mango rojo y una válvula de alivio de presión, ajustada a 150 psi , que se monta en campo en un portón lateral de la válvula de bola de salida de agua caliente. Las conexiones tapadas de la manguera de jardín de ¾” son para conexiones de manguera para descargar el calentador. El kit de válvula de servicio se puede pedir completo con el TankMixer de la serie 520 con tubo flexible
conectando agua de recirculación si se desea. NOTA: se ofrece otra familia de Revit para permitir que el diseñador use otro estilo de tubería de conexión si lo desea.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |