Publique sus productos
Vacu-Stop™ Vacuum Relief Valve - NA Market

Vacu-Stop™ Vacuum Relief Valve - NA Market

Traducido por Google,

Las válvulas de alivio de vacío Vacu-Stop™ permiten automáticamente la entrada de aire al sistema de tuberías para evitar condiciones de vacío que podrían desviar el agua del sistema y dañar el equipo del calentador/tanque de agua. Los VRV son adecuados para servicios de agua y vapor a baja presión y son ideales para su uso en calentadores de agua y tanques de suministro, calentadores de mesa, calderas de vapor con camisa, calentadores unitarios, sistemas de vapor de baja presión y calentadores de serpentín de vapor. Cumple con las válvulas de alivio ANSI Z21.22 y CSA 4.4 para sistemas de suministro de agua caliente.

DESCARGUE desde el panel "DESCARGAR" en esta página, la Guía de instrucciones de contenido de Revit, para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles.

Especificaciones
  • Vacuum relief valve. Threaded connections NPT male, connection sizes 1/2 and 3/4 inch. Dezincification resistance low-lead brass CW724R body (< 0.25% lead content) certified and listed by ICC-ES to NSF/ANSI/CAN 372, file PMG-1360. Complies with ANSI Z21.22/CSA 4.4. PPSU cartridge, check. Stainless steel spring. Silicom 240/T Washer. PA6G30 Top. ABS Cover plate. Water and low pressure steam. Maximum working pressure (water) 200 psig (14 bar). Maximum working pressure (steam)15 psig (1 bar). Working temperature range 32 to 250°F (0 to 120 °C). Vacuum relief opening pressure 0.3” Hg (1 kPa) vacuum. Relief capacity 4.5 CFM @ 2” Hg (130 lpm @ 7 kPa) vacuum.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificaciones técnicas
  • Referencia304A
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_65
  • Descripción Uniclass 2015Pressure relief valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-27 31 49
  • Título OmniClass Relief Valves

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos