Publique sus productos
Colectores de distribución hidrosanitaria preensamblados
Caleffi

Colectores de distribución hidrosanitaria preensamblados

4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
Colectores de distribución hidrosanitaria preensamblados en caja. Cuerpo en aleación antidezincificación. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: 5–100 °C. Distancia entre centros de las derivaciones: 35 mm. Compuesto de: - dos colectores de la serie 354, - dos soportes en acero inoxidable código 360210, - caja de alojamiento código 360032 (320 x 250 x 90), con tapa.
Especificaciones
  • Colectores de distribución hidrosanitaria preensamblados en caja. Cuerpo en aleación antidezincificación. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: 5–100 °C. Distancia entre centros de las derivaciones: 35 mm. Compuesto de: - dos colectores de la serie 354, - dos soportes en acero inoxidable código 360210, - caja de alojamiento código 360032 (320 x 250 x 90), con tapa.
Especificaciones técnicas
  • Referencia360043
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-03
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEG015410
  • Nombre ETIMDistributors
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING