Publique sus productos
Unidad de control para la temperatura del agua caliente sanitaria en el punto de distribución
Caleffi

Unidad de control para la temperatura del agua caliente sanitaria en el punto de distribución

Grupo de control de la temperatura del agua caliente sanitaria en el punto de distribución. Compuesto por: - mezclador termostático con función de cierre térmico, - T para conexión del agua fría con retenes. Presión máxima de servicio: 10 bar. Temperatura máxima de entrada: 90 °C. Mexclador certificado según las normas EN 1111 y EN 1287.
Especificaciones
  • Grupo de control de la temperatura del agua caliente sanitaria en el punto de distribución. Compuesto por: - mezclador termostático con función de cierre térmico, - T para conexión del agua fría con retenes. Presión máxima de servicio: 10 bar. Temperatura máxima de entrada: 90 °C. Mexclador certificado según las normas EN 1111 y EN 1287.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5201
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosVALVES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011374
  • Nombre ETIMCentral mixing tap
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING